arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z155-A4 類似のイラスト

FFV Z155-A4

標準取付板

ID 836010

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z155
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 4
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 180 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 82.6 mm
  • 高さ: 31.5 mm
  • 貫通穴: 61 mm
  • 重量: 3.5 kg
Chuck side Z155
Machine side ISO 702-1 Nr. 4
Chuck pitch circle [mm] 180.0
Spindle pitch circle [mm] 82.6
Height [mm] 31.5
Through-hole [mm] 61.0
Weight [kg] 3.5

納品内容
取付板、取付ねじ