arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS FH12-A

COS FH12-A

피드 스루 모듈

ID 1586509

피드 스루 모듈, FH12, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 4
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování L
Typ přenosu kapaliny
Vlastní hmotnost [kg] 2.27
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 4x G1/2"
Typ média Vzduch, voda
Max. objemový průtok na průchod médií 1.460 l/min (G1/2")
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Zvláštní vlastnosti Samotěsnící porty, pouzdro z nerezové oceli

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.