arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS KE8-A

COS KE8-A

フィードスルーモジュール

IDnr. 1586425

フィードスルーモジュール, KE8, アダプター側
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování K
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.14
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém EtherNet
Rychlost přenosu [Mbit/s] 100
Jmenovitý proud [A] 4.0
Střídavé napětí [V AC] 125.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 125.0
Elektrické připojení M12, samičí D-kódový konektor
Výstupní připojení radiální
Elektrické připojení Zdířka M8, kód A, 4kolíková
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Podporuje Power-over-Ethernet (PoE).

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.