arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS X7G-K

COS X7G-K

Průchozí moduly

ID 1586757

Průchozí moduly, X7G, Strana masteru

  • Počet čepových kontaktů: 1
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu ultrazvuk
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP40 (pouze v připojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 1.0
Jmenovitý proud [A] 1.0
Střídavé napětí [V AC] 1000.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 1000.0
Frekvence [kHz] 30.0
Elektrické připojení Bulkhead SHV
Výstupní připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Pro ultrazvukové svářecí a řezací aplikace; stínění izolováno od těla modulu.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.