arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-R10-A Illustration similar

SWO-R10-A

Electric feed-through module

ID 9941385

在庫あり
Electric feed-through module SWO-E, Size: R19, Quick-change adapter, Adapter side

  • Number of electrical feed-throughs: 10
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování J
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.14
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 10.0
Jmenovitý proud [A] 5.0
Střídavý proud [V AC] 250.0
Elektrické připojení Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 19kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Dvoutlačítkové kódovací spínače pro kódování nástrojů pro 0-99 nástrojů.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.