SRH-plus-D 50-W-M8-AS
ID 1407405
- 유체 피드 스루 수: 8
- 출력 엔드의 E연결의 크기: M8/M12
- 토크: 50.2 Nm
기술 세부 정보
| 회전 각도 [°] | 180 |
|---|---|
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 3 |
| 토크 [Nm] | 50.2 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 중량 [kg] | 17.6 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 776.0 |
| 탑재량 없는 스위블 시간 [s] | 1.2 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 연결 호스의 지름 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 유체 피드 스루 수 | 8.0 |
| 유체 피드 스루 최대 압력 [bar] | 8.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.05 |
| 출력 엔드의 E피팅 수 | 9.0 |
| 출력 엔드의 E연결의 크기 | M8/M12 |
| 최대 전압 [V] | 24.0 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 1.0 |
| 최대 전류 [A] | 1.0 |
| 길이 X [mm] | 150.0 |
| 너비 Y [mm] | 257.9 |
| 높이 Z [mm] | 257.9 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 340.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 9000.0 |
Dimensões e cargas máximas
최대 허용 관성 J
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
최대 허용 관성 J
- X축:
- Tempo de rotação
- Y축:
- Inércia
요청 시 다른 애플리케이션 디자인도 기꺼이 지원해 드립니다. 문의해 주십시오.
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.
Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área. Um batente externo pode ser usado para fornecer o torque total mesmo nas posições finais.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta