arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPS 160-A

CPS 160-A

ID 1590286

自動ツールチェンジャー CPS, サイズ: 160, ツール, 空圧式

  • フルードフィードスルーの数: 5
バージョン 標準バージョン / HTバージョン
重量 [kg] 3.1
空圧フィードスルーの数 5x G3/8"
空圧フィードスルーの数 4x G1/2"
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 2
最大許容角度オフセットXY [°] ± 0.7
最大許容角度オフセット Z [°] ± 1
ツール側接続 ISO 9409-1-125-10-M10
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 7.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ネジ接続の図 4 x J
6 bar での流量 (1系統あたり) 1.400 l/min (G3/8")
6 bar での流量 (1系統あたり) 1.600 l/min (G1/2")

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって