arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø1/4 图片仅供参考

CC ER 16 P Ø1/4"

ER 高精度筒夹

IDnr. 1403894

CC ER 16 P Ø1/4", ER 高精度筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø1/4"
  • 直径: 1/4"
  • 长度 L1: 27.5 mm
  • 回转精度: ≤ 0.002 mm
用于 ER 16
用于夹持直径 Ø1/4"
D1 min. [mm] 5.35
D1 max. [mm] 6.35
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.022
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B