arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339 類似のイラスト

AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339

保持ノブ

ID 23003032

保持ノブ AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339
  • 貫通孔付き保持ノブ、JIS-BT 6339 45°
  • 直径 D1: 15 mm
  • 長さ L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
a [°] 45.0
G1 M16
Weight [kg] 0.2

Version
Retention knob with through-hole JIS-BT 6339 45°