MES CF JIS-BT 50 Ø32x100
正面フライスアーバー
ID 23004384
MES CF JIS-BT 50 Ø32x100, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 50
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technische gegevens
| テクノロジー | 正面フライスアーバー |
|---|---|
| シリーズ | 正面フライスアーバー |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| 締め付けボルト G | M12 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 6.5 |
| Cool Flow モデル | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。