TRIBOS-RM HJND 50 Ø8x45
ID 1355384
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HJND 50
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 45 mm
- 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
- バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
- 最小トルク: 7 Nm
技術的詳細
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HJND 50 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 7.0 |
| Taille de clé A/F | 16.0 |
| Couple de serrage max. [Nm] | 8.0 |
Version
L'insert de réduction suivant est une alternative appropriée pour la jonction latérale : TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D
Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg
Qualité de la queue d'outil
h6
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale est de 25 mm
Le profondeur de serrage maximale est de L2 = 40 mm
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande