arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/2 類似のイラスト

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/2"x90

多角形ツールホルダー

ID 203373

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/2"x90, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-S
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 1/2"
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 40 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 50.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.0
L6 [mm] 64.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 40.0
重量 [kg] 0.8
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。