WEL SCAPTO C5 Ø25x80
WELDON エンドミルホルダー
ID 23004319
WEL SCAPTO C5 Ø25x80, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C5 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 64.5 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 57.5 |
| G1 | M18x2 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar