arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WHI SCAPTO C6 Ø8x75 類似のイラスト

WHI SCAPTO C6 Ø8x75

ホイッスルノッチ取付け

ID 23003882

WHI SCAPTO C6 Ø8x75, ツールホルダー
  • ホイッスルノッチ取付け
  • シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 8 mm
  • 突出長さ: 75 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: 納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
技术 Whistle Notch 刀柄
系列 Whistle Notch 刀柄
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.5
G M6
G1 M8
重量 [kg] 1.04
防冷却剂 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计