NK 162
Combi T-moer
IDnr. 147110
NK 162, Combi T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 21 mm
- Max. aantrekmoment: 150 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 28.5 |
| Height H [mm] | 25.5 |
| Height H1 [mm] | 11.0 |
| Length L [mm] | 46.0 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Cyl.-screw | M16 x 30 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 150.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)