NKAJ 1
Combi T-moer
IDnr. 146109
NKAJ 1, Combi T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 14 mm
- Sleufbreedte, getrapt: 12 mm
- Max. aantrekmoment: 50 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Productgroep | Combi T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 14.0 |
| Breedte van de getrapte groef N1 [mm] | 12.0 |
| Breedte B [mm] | 17.0 |
| Hoogte H [mm] | 18.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 6.5 |
| Lengte L [mm] | 36.0 |
| Gatafstand b [mm] | 20.0 |
| Inbusschroef | M10 x 25 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 50.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).