S5A-G5 100
5축 그립 죠
ID 1471190
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 5축 그립 죠
- 그립 스텝 및 그라운드 클램핑 페이스 포함
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 100
- 치수: 50 x 36 x 50 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.3 kg
- 부드러운 단계: 9 - 53 mm
- 그립 스텝: 16 - 60 mm
- 죠 위치 2의 클램핑 범위:
- 부드러운 단계: 33 - 74 mm
- 그립 스텝: 40 - 81 mm
Technical details
| 폭 [mm] | 50.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 적합한 대상 | 100 |
| 중량 [kg] | 0.3 |
제공 범위
5축 죠 설치 나사 없음