arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PDSC M12-60

PDSC M12-60

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

IDnr. 1398348

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Ausgleichsschraube
  • Zur Befestigung von Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
Technische Daten:
  • Kopfdurchmesser: 22.6 mm
  • Gewinde: M12
  • Schraubenlänge: 60 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
헤드 직경 [mm] 22.6
스레드 M12
나사 길이 [mm] 60.0
중량 [kg] 0.1

제공 범위
조절 나사