SSH-K 3/4"-620
标准车床卡盘附件
IDnr. 9987241
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 棘爪
- 用于快速驱动 SCHUNK 手动车床卡盘
- 整合了棘轮功能
- 方形驱动
- 适用于: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- 方套筒件: 3/4"
- 长度: 620 mm
- 重量: 2.65 kg
Technische gegevens
| Vierkant-Anschluss | 3/4" |
|---|---|
| Länge [mm] | 620.0 |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Gewicht [kg] | 2.65 |