arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSPR-A 50-57

GSPR-A 50-57

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

Ident.-Nr. 490604

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 클랩핑 클로
  • SCHUNK 클램핑 장치를 신속하고 간편하게 장착할 수 있습니다.
  • 적합한 대상: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
기술 데이터:
  • 폭: 57 mm
  • 높이: 19.5 mm
  • 중량: 0.57 kg
길이 [mm] 50.0
폭 [mm] 57.0
높이 [mm] 19.5
중량 [kg] 0.57

제공 범위
클랩핑 클로