GBC 65-22-8
锯齿型卡爪
IDnr. 490565
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,粗削
- 接口 1: W-65-1
- 尺寸: 64 x 22 x 8 mm
- 重量: 0.08 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 8.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.08 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws