arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KM-WBL 125 图片仅供参考

KM-WBL 125

成角度软顶爪,钢制

ID 132618

KM-WBL 125, 成角度软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
製品グループ スチール製角度付ソフトトップジョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 100.0
長さ L [mm] 145.0
穴間隔 a [mm] 85.0
穴間隔 b [mm] 30.0
ネジ M16
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/セット [kg] 13.9