arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EMH-RP 045-B Vergelijkbare illustratie

EMH-RP 045-B

IDnr. 1351490

Magnetische grijper EMH, Maatuitvoering: RP 045, elektrisch

  • Voeding: 24 V
  • Magneetzone: 10.75 cm²
  • Magnetisch circuit: 3.8 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Houdkracht [N] 1360.0
Magneetzone [cm²] 10.75
Nuttige last voor horizontaal magneetoppervlak [kg] 22.5
Nuttige last voor verticaal magneetoppervlak [kg] 9.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 5 activeringen/minuut [°C] 11.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 15 activeringen/minuut [°C] 28.0
Activeerduur [ms] 300.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 50.0
Gewicht [kg] 1.5
IP-beschermklasse 52
Nominale spanning [V] 24.0
Spanningstype DC
Max. elektrisch vermogen [A] 3.8
Nominale stroom logica [A] 0.15
Besturingselektronica geïntegreerd
Lengte X [mm] 64.0
Breedte Y [mm] 64.0
Hoogte Z [mm] 128.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Activeerduur
De activeringstijd is de tijd die nodig is om de polariteit van de permanente magneten om te keren.

Omgevingscondities
De modules zijn in de eerste plaats ontworpen voor toepassing in schone tot licht verontreinigde omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Aluminium/staat

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring, centreerhuls