arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
iTENDO² easy connect Upgrade Illustrazione simile

iTENDO² easy connect Upgrade

Portautensili con sensori, componenti e accessori

Identifikačné číslo 1484688

iTENDO² easy connect Upgrade
  • Serie: iTENDO²
  • Non contenuto nella fornitura: Non contiene portautensili iTENDO². Ordinare separatamente iTENDO² con interfaccia macchina adatta.
  • Premessa:: Per la configurazione occorre iTENDO² pad.
기술 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
시리즈 iTENDO²
아날로그 출력 [V] 10.0
데이터 비율 [Hz] 100.0
메모리 위치 64(iTENDO² 사전 선택)

버전
iTENDO² 이지 커넥트를 사용하여 iTENDO²는 I/O 인터페이스를 통해 기계에 연결할 수 있으며 iTENDO²의 측정 데이터는 아날로그 인터페이스에서 100 Hz로 제공됩니다. 그 결과, 기계 또 기존의 공정 모니터링 시스템과 같은 상위 수준 시스템은 iTENDO²의 신호를 처리할 수 있습니다.
구성은 iTENDO² 패드를 통해 이루어집니다.

개별
스마트 iTENDO² 툴홀더를 기계에 쉽게 연결하기
부품과 가장 가까운 위치에서 기존 시스템의 확장된 데이터 수집
마지막으로 부착되지 않는 부품에 직접 공정 데이터를 기록하여 데이터 품질을 높임

제공 범위
기계실용 무선 수신기, 나사 연결, 15 m 케이블, 커넥트 박스 컨트롤 캐비닛 모듈