CELSIO SVL-20 Ø6x160
焼きバメエクステンション
ID 208970
CELSIO SVL-20 Ø6x160, 焼きバメエクステンション
- CELSIO SVL
- 長さ調整ネジなし
- クランプ径: 6 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 全長: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- 最小トルク: 20 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 焼きバメエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-20 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| 全長 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 22.0 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.35 |
Version
Heat shrinking extension without adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request