arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO SVL-20 Ø20x150 Podobne ako na obrázku

TENDO SVL-20 Ø20x150

Hydraulické predĺženia

IDnr. 206306

TENDO SVL-20 Ø20x150, Hydraulické predĺženia
  • TENDO SVL
  • Upínací priemer: 20 mm
  • Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,006 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 300 Nm


Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulické predĺženia
Konštrukčný rad TENDO SVL
Rozhranie upínača nástrojov SVL-20
Upínací priemer D1 20 mm
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 20 mm
D6 [mm] 29.0
Celková dĺžka L [mm] 150.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.0
G M10x1
Min. krútiaci moment [Nm] 300.0
Hmotnosť [kg] 0.55

Presnosť hádzania
< 0,006 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Max. hraničný počet otáčok
10 000 ot./min

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie