TENDO SVL-20 Ø6x150
油圧エクステンション
ID 206301
TENDO SVL-20 Ø6x150, 油圧エクステンション
作動キーは含まれません
- TENDO SVL
- クランプ径: 6 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 16 Nm
作動キーは含まれません
Technical details
| 기술 | 유압 확장 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| 전체 길이 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 52.3 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| 최소 토크 [Nm] | 16.0 |
| 중량 [kg] | 0.45 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
10,000 RPM
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능