TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100
Polygonale verlenging
IDnr. 215706
TRIBOS-M SVL-12 Ø3.5x100, Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 3.5 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 12 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 2 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-12 |
| Klemdiameter D1 | 3.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Totale lengte L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Max. begrensde snelheid
35.000 1/min
Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar