TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6"
Polygonale verlenging
IDnr. 205944
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6", Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 1/2"
- Klemdiameter aan de machinezijde: 3/4"
- Totale lengte: 6"
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 40 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale verlenging |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-3/4" |
| Klemdiameter D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.1 |
| D5 | 3/4" |
| Totale lengte L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 99.9 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 0.31 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
18.500 RPM
Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar