TRIBOS SVL-32 Ø18x150
Polygonale verlenging
IDnr. 205614
TRIBOS SVL-32 Ø18x150, Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 18 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 32 mm
- Totale lengte: 150 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 100 Nm
Technische gegevens
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-32 |
| クランプ径 D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 30.1 |
| D5 | 32 mm |
| 全長 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| L6 [mm] | 85.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
36,500 RPM
個別
重金属も利用可能
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。