arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G8 100-35-10

GBS-G8 100-35-10

스텝형 죠

IDnr. 1373337

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 그립 8mm
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 35 x 10 mm
  • 그립 스텝: 8 mm
  • 중량: 0.22 kg
폭 [mm] 100.0
깊이 [mm] 10.0
높이 [mm] 35.0
번들 부품
중량 [kg] 0.22

제공 범위
상단 죠, 고정 나사