GBG-VS 40-11-30
그립 죠
IDnr. 432197
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 그립 죠 VS
- 인터페이스 1: W-40-3
- 치수: 40 x 11 x 30 mm
- 중량: 0.07 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 30.0 |
| 높이 [mm] | 11.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.07 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사