SP-VL 100-12-SPB
標準パレットシステム用アクセサリー
IDnr. 471467
標準パレットシステム用アクセサリー
特長:
特長:
- クランピングピン拡張材
- ワーク持ち上げによる干渉輪郭の縮小向け
- 位置決めピン付
- 寸法: Ø138 x 100 mm
- 保持力 M12: 50 kN
- 平行度: 0.02 mm
- 重量: 5.6 kg
Technische gegevens
| A [mm] | 100.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| 保持力 M12 [kN] | 50.0 |
| 平行度 [mm] | 0.02 |
| バリエーション | 位置決めピン |
| 重量 [kg] | 5.6 |
納品内容
クランピングピンエクステンション、クランピングピン、固定ネジ、取扱説明書