SGWB-CG3-B 40-40.3-28
リバーシブルジョーグリップ
ID 1414567
システムジョー、標準
特長:
特長:
- カーバイド製グリップのリバーシブルジョー、可動
- 適合タイプ: KSC3 80
- 寸法: 40 x 40,3 x 28 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.4 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 40.3 |
| 高さ [mm] | 28.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ