SGWB-G3-B 125-57-33
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 432474
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Geschikt voor: KSC3 125, KSC3-K 125
- Afmetingen: 125 x 57 x 33 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 57.0 |
| Hoogte [mm] | 33.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven