arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G3-F 160-81-50

SGWB-G3-F 160-81-50

リバーシブルジョーグリップ

IDnr. 432624

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルグリップジョー、固定
  • インターフェース1: W-160
  • 適合タイプ: KSC3-K 160, KSC-F 160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 81 x 50 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 3.2 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 81.0
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 3.2

納品内容
システムジョー、固定ネジ