WDP-5X-SM 99-30
Stapelmodules
IDnr. 471601
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Stapelmodule
- Geïntegreerde media-overdrachtmodule
- Afmetingen: Ø99 x 30 mm
- Neerhaalkracht: 10 - 25 kN
- Houdkracht: 50 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 20 - 50 Nm
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Min. neerhaalkracht [kN] | 10.0 |
| Min. neerhaalkracht [kN] | 25.0 |
| Interface houdkrachtmodule [kN] | 50.0 |
| Min. bedieningsmoment [Nm] | 20.0 |
| Max. aandrijfmoment [Nm] | 50.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
Rozsah dodávky
Stohovací modul