NSE-E mini 90-V1
전기기계식 클램핑 모듈
ID 1324403
클램핑 모듈 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Anti-rotation protection two-way 90°
- 치수: Ø90 x 86 mm
- 풀다운 포스: 1.5 kN
- 닫힘시/열림시 시간: 1 s
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
- 중량: 1.7 kg