ROTA NC plus 2 185-52/2 Z140-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 1344272
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 2 tandlatkaken
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 48 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. draaisnelheid: 4700 1/min
- Gewicht: 16 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4700.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 48.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 20.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.068 |
| Gewicht [kg] | 16.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding