ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 1348229
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 2 tandlatkaken
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 66 kN
- Max. bedieningskracht: 28 kN
- Max. RPM: 4200 1/min
- Gewicht: 20 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Max. RPM [1/min] | 4200 |
Max. opspankracht [kN] | 66 |
Max. bedieningskracht [kN] | 28 |
Slag/klauw [mm] | 5.3 |
Zuigerslag (H) [mm] | 20 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.12 |
Gewicht [kg] | 20 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding