ROTA NC plus 2 260-86 Z220-SV90°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852126
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 86 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 140 kN
- Max. bedieningskracht: 60 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 30 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 140.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 60.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.29 |
| Gewicht [kg] | 30.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding