ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV60°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き
IDnr. 1348230
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 2-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 86 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 95 kN
- 最大作動力: 40 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 33 kg
Technische gegevens
| Typ vretena | ISO 702-4 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
| Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
| Max. počet otáčok [1/min] | 3500.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 95.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 40.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 20.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.29 |
| Hmotnosť [kg] | 33.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, skrutka s okom a návod na prevádzku