arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 315-106 A11-SV60°

ROTA NCE 315-106 A11-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808047

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 106 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.8 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 155 kN
  • 最大启动力: 58 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 49.8 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 3500.0
最大把持力 [kN] 155.0
最大作動力 [kN] 58.0
ストローク / ジョー [mm] 5.8
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 0.62
重量 [kg] 49.8

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding