ROTA NCF 400-120 A11-SV60°
貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック
IDnr. 854044
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 120 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
- 片側ストローク: 8 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 187.5 kN
- 最大作動力: 77 kN
- 最大回転速度: 3300 1/min
- 重量: 114 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3300.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 187.5 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 77.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 2.3 |
| Gewicht [kg] | 114.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding