arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCF plus 2 215-66 Z170-SV60°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

IDnr. 854118

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 66 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. bedieningskracht: 42 kN
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 19 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. bedieningskracht [kN] 42.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.12
Gewicht [kg] 19.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding