ROTA-S flex 1200
Gewichtgeoptimaliseerde handmatige 3-klauwplaat
IDnr. 814840
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht houder met 3 klemmen, handmatig te bedienen
- Klemsnelwisselsysteem
- Gebruikte klauwplaat: ROTA-S plus 500
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 320 Nm
- Max. draaisnelheid: 500 1/min
- Max. koppel draaitafel: 6300 Nm
- Gewicht: 490 kg
Technische gegevens
| Dentado | Dentado oblicuo |
|---|---|
| Plato para torno utilizado | ROTA-S plus 500 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Par de giro máx. de la mesa [Nm] | 6300.0 |
| Peso [kg] | 490.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, extensiones de guía, mordazas base largas, mordazas base cortas, pernos de centrado, cubierta del chuck, llave de trinquete, adaptador para llave de trinquete, tornillos de cáncamo, tornillos de fijación, tuercas para ranura en T, tapón del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores