ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP2
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819181
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 42 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 9.8 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 65.0 |
| 最大トルク [Nm] | 80.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| フランジ付き高さH [mm] | 83.5 |
| 重量 [kg] | 9.8 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、取扱説明書