ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-VP2
Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819111
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 42 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-3 Nr. 4
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 65 kN
- Maks. moment obrotowy: 80 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 5400 1/min
- Masa: 9.3 kg
Szczegóły techniczne
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 4 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 65.0 |
| 最大トルク [Nm] | 80.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| フランジ付き高さH [mm] | 75.5 |
| 重量 [kg] | 9.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、取扱説明書