arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP1

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819221

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 42 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 5
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.5 mm
  • 톱니 피치: 4.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 65 kN
  • 최대 토크: 80 Nm
  • 최대 회전 속도: 5400 1/min
  • 중량: 9.6 kg
Spiltype ISO 702-3
Spilformaat Nr. 5
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 5400.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag/klauw [mm] 6.5
Tandsteek [mm] 4.8
Hoogte H met flens [mm] 79.5
Gewicht [kg] 9.6

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册