arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819054

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 92 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 No. 8
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9.8 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大トルク: 220 Nm
  • 最大回転速度: 3400 1/min
  • 重量: 66.7 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 3400.0
最大夹持力* [kN] 180.0
最大扭矩 [Nm] 220.0
行程/卡爪 [mm] 9.8
齿距 [mm] 7.0
高度 H,带法兰 [mm] 138.0
重量 [kg] 66.7

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding